Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rund / kleiner, konischer Flachkegel / Einpresszapfen

Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rund / kleiner, konischer Flachkegel / Einpresszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 3 - 6 mm / [Kopfform] nicht vorhanden, konisch



Sie können die Aufnahmebolzen von DOCERAM benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 3 und 6 mm konfigurierbar. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen nicht vorhanden und konisch entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.




Herstellerdetails:
Hochleistungskeramik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8228-K-72890
8228-K-72891
8228-K-72892
8228-K-72893
8228-K-72894
8228-K-72895
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[P] Durchmesser - Kopf
(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen
(mm)

78.65 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034

129.46 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1034

94.02 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046

97.07 €

16 Verfügbar 5 Arbeitstage 1046

94.02 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1068

115.62 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Schmaler Kopf Spitzenform Konisch Montageform - Kopf Keine
Montageform - Zapfen Einpresszapfen Werkstoff Keramik

Technischer Support