• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rautenförmig / kleiner, konischer Flachkegel / Einpresszapfen

Aufnahmebolzen / 8228-K / Keramik / rautenförmig / kleiner, konischer Flachkegel / Einpresszapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Montageform] Einpresszapfen / [Durchmesser] 3 - 6 mm / [Kopfform] nicht vorhanden, konisch



Sie können die Aufnahmebolzen von DOCERAM benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Einpresszapfen zur Verfügung. Der Kopfdurchmesser ist konfigurierbar und kann zwischen 3 und 6 mm gewählt werden. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen nicht vorhanden und konisch entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.




Herstellerdetails:
Hochleistungskeramik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8228-K-72906
8228-K-72907
8228-K-72908
8228-K-72909
8228-K-72910
8228-K-72911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[P] Durchmesser - Kopf
(mm)
[D] Durchmesser - Zapfen
(mm)

95.54 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1034

110.91 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1034

120.19 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046

146.35 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1046

120.19 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1068

143.31 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1068

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Schmaler Kopf Spitzenform Konisch Montageform - Kopf Keine
Montageform - Zapfen Einpresszapfen Werkstoff Keramik

Technischer Support