C-förmiger Neodym-Magnet【1-10 Stk. pro Packung】

C-förmiger Neodym-Magnet
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· On its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[NOA060]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NOA001
NOA002
NOA005
NOA006
NOA010
NOA012
NOA013
NOA014
NOA018
NOA019
NOA020
NOA021
NOA022
NOA023
NOA024
NOA025
NOA028
NOA029
NOA030
NOA031
NOA032
NOA033
NOA034
NOA035
NOA036
NOA037
NOA038
NOA039
NOA041
NOA044
NOA045
NOA046
NOA047
NOA049
NOA053
NOA054
NOA055
NOA056
NOA057
NOA058
NOA059
NOA060
NOA061
NOA062
NOA063
NOA064
NOA065
NOA072
NOA073
NOA078
NOA079
NOA083
NOA086
NOA090
NOA091
NOA093
NOA096
NOA097
NOA098
NOA099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Höhe
(mm)
Außenradius R
(mm)
Innenradius R
(mm)
Mittelpunktswinkel
(°)
Werkstoffangaben Magnetisierungsrichtung Magnetische Oberflächenflussdichte
(mT)
Betriebstemperaturgrenzen
(°C)

38.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,631,50,590N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N221≦ 85

38.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,631,50,590N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S221≦ 85

69.61 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.016,626,63,5060N35Außendurchmesser S, Innendurchmesser N312≦ 90

69.61 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.016,626,63,5060N35Außendurchmesser N, Innendurchmesser S312≦ 90

71.34 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.016,926,64,51,560N35Außendurchmesser N, Innendurchmesser S304≦ 85

62.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,07,6155390N35Außendurchmesser N, Innendurchmesser S285≦ 75

78.29 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.019,4405330N42SHAußendurchmesser S, Innendurchmesser N272≦ 120

78.29 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.019,4405330N42SHAußendurchmesser N, Innendurchmesser S272≦ 120

71.46 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,9195,54,590N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S158≦ 50

38.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,815,91,785N35HAußendurchmesser S, Innendurchmesser N222≦ 195

38.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,815,91,785N35HAußendurchmesser N, Innendurchmesser S222≦ 195

34.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,00,926435N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N337≦ 95

36.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,0356435N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N338≦ 85

34.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,02,2106410N35Breitenrichtung206≦ 120

40.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,1106435N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N298≦ 80

40.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,1106435N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S298≦ 80

51.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,346,7590N50Höhenrichtung398≦ 80

72.02 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012,746,75180N50Höhenrichtung365≦ 60

40.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,8106,84,822,5N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N297≦ 85

40.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,04,8106,84,822,5N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S297≦ 85

75.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012,52,571,25120N52Beide Flächen, 4-polig395≦ 120

57.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.017,2474,5180N40Höhenrichtung392≦ 95

85.51 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.01897,5390N52Außendurchmesser S, Innendurchmesser N485≦ 75

85.51 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.01897,5390N52Außendurchmesser N, Innendurchmesser S485≦ 75

66.03 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,897,5590N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S324≦ 80

31.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,217,85,590N50Außendurchmesser S, Innendurchmesser N240≦ 85

31.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,01,217,85,590N50Außendurchmesser N, Innendurchmesser S240≦ 85

69.87 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1030.1 bis 40.030,1248490N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S372≦ 70

82.59 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,010208685N35SHAußendurchmesser N, Innendurchmesser S219≦ 110

79.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,248,5390N42HAußendurchmesser S, Innendurchmesser N480≦ 145

79.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,248,5390N42HAußendurchmesser N, Innendurchmesser S480≦ 145

51.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,07,31,88,74,380N48HHöhenrichtung294≦ 110

72.95 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1020.1 bis 30.026,2391,25120N52Beide Flächen, 4-polig433≦ 120

82.59 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1030.1 bis 40.039,2591,25120N52Beide Flächen, 4-polig512≦ 120

90.10 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1020.1 bis 30.029,7309,46,290N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S295≦ 60

77.53 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010,3129,5795N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N299≦ 65

77.53 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.010,3129,5795N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S299≦ 65

74.23 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,24,59,57,690N50Außendurchmesser S, Innendurchmesser N324≦ 65

74.23 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,24,59,57,690N50Außendurchmesser N, Innendurchmesser S324≦ 65

42.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,05,11011918N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N307≦ 80

42.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,05,11011918N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S307≦ 80

42.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,0-1011918N40Breitenrichtung345≦ 100

99.05 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,810119180N35Außendurchmesser S, Innendurchmesser N229≦ 60

99.05 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,06,810119180N35Außendurchmesser N, Innendurchmesser S229≦ 60

82.10 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.012,5311,58,5180N35SHAußendurchmesser N, Innendurchmesser S365≦ 145

74.32 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,81911,89,6110N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N215≦ 50

74.32 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,81911,89,6110N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S215≦ 50

41.83 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,05,451310,545N35Außendurchmesser S, Innendurchmesser N348≦ 85

38.74 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,05,451310,545N35Außendurchmesser N, Innendurchmesser S348≦ 85

114.24 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1050.1 bis 60.056,840151090N35HAußendurchmesser S, Innendurchmesser N302≦ 90

114.24 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1050.1 bis 60.056,840151090N35HAußendurchmesser N, Innendurchmesser S302≦ 90

78.07 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 10bis zu 10,09,9101512,590N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S264≦ 60

92.22 €

1 11 Arbeitstage 1050.1 bis 60.053,92016,510,5180N40HAußendurchmesser N, Innendurchmesser S405≦ 90

83.99 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1020.1 bis 30.0263020,51790N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S205≦ 50

99.13 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1020.1 bis 30.026,42720,517,2559N42Außendurchmesser N, Innendurchmesser S235≦ 50

105.00 €

1 11 Arbeitstage 10100.1 oder mehr141,16021,213,760N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S362≦ 65

170.87 €

1 11 Arbeitstage 10100.1 oder mehr137,26021,213,7120N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N330≦ 60

170.87 €

1 11 Arbeitstage 10100.1 oder mehr137,26021,213,7120N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S330≦ 60

78.77 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.018,310221845N40Außendurchmesser S, Innendurchmesser N350≦ 80

78.77 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 1010.1 bis 20.018,310221845N40Außendurchmesser N, Innendurchmesser S350≦ 80

Loading...

Grundlegende Informationen

Modell Bogenausführung Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Oberflächenbehandlung Vernickelt

Technischer Support