Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tropffreier Schnabel [BK-SMA-DP]

Tropffreier Schnabel [BK-SMA-DP]

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Solves the issues of liquid dripping and leakage.
· Prevents liquid from dripping or leaking, so that expensive fluids aren't wasted and the surrounding area isn't dirtied.
· All made of sanitary type stainless steel, extremely hygienic.
· Uses a pipe type handle that is easy to grip and prevents fatigue.
· Tapered type that can be compactly stacked and stored.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BK-SMA-DP-1
BK-SMA-DP-2
BK-SMA-DP-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKapazität
(L)
Innen-Ø
(mm)
Höhe H
(mm)

243.77 €

9 Arbeitstage 101124135

243.77 €

9 Arbeitstage 102156160

266.09 €

9 Arbeitstage 103170200

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support