Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / 10.9 / verzinkt / 10105

Sechskantschrauben mit Bund / Stahl / 10.9 / verzinkt / 10105
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 160 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Diese Sechskantschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 25 - 160 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101051300100025
101051300100030
101051300100040
101051300121035
101051300121040
101051300121045
101051300121050
101051300121060
101051300121070
101051300121080
101051300121090
101051300121100
101051300121110
101051300121120
101051300121130
101051300121140
101051300121150
101051300141030
101051300141035
101051300141040
101051300141045
101051300141050
101051300141055
101051300141060
101051300141065
101051300141070
101051300141080
101051300141090
101051300141100
101051300160070
101051300160080
101051300160090
101051300161040
101051300161045
101051300161050
101051300161055
101051300161060
101051300161100
101051300161120
101051300161130
101051300161140
101051300161150
101051300161160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)

2.82 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025

3.06 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

3.12 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

6.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235

6.16 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

6.34 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245

6.50 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

7.82 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260

7.92 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101270

8.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280

7.34 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101290

9.96 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012100

10.42 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012110

11.08 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012120

11.78 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012130

12.46 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012140

13.14 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012150

7.60 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101430

6.88 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101435

6.66 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101440

7.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101445

7.32 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101450

7.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101455

7.76 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101460

8.28 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101465

8.60 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101470

9.38 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101480

9.86 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101490

8.50 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014100

21.52 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101670

23.54 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

25.58 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101690

10.12 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640

10.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101645

11.22 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650

11.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101655

16.06 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

27.62 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016100

14.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016120

15.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016130

16.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016140

17.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016150

19.48 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung zinklamellenbeschichtet Montagebohrung, Form Außensechskant
Festigkeitsklasse (Stahl) 10.9 Werkstoff (Details) Güteklasse 10.9 Gewindesteigung(mm) 1.5

Technischer Support