ART 88483 Sechskant-Blindnietmuttern

ART 88483 Sechskant-Blindnietmuttern
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Wenn Sie hochwertige Sechskant-Blindnietmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Um die Sechskant-Blindnietmuttern bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Sechskant-Blindnietmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
884830100040020
884830100050030
884830100060030
884830100080030
884839200040020
884839200050030
884839200060030
884839200080030
884839200100035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Werkstoffart Länge
(mm)

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Stahl[Verzinkung] Verzinkt-20

0.51 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Stahl[Verzinkung] Verzinkt-30

0.75 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Stahl[Verzinkung] Verzinkt-30

0.93 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Stahl[Verzinkung] Verzinkt-30

0.99 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104Rostfreier StahlKeineA 220

1.08 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105Rostfreier StahlKeineA 230

1.29 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106Rostfreier StahlKeineA 230

1.89 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 108Rostfreier StahlKeineA 230

2.38 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlKeineA 235

Loading...

  1. 1

Technischer Support