• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ART 89571 Sechskantholzschrauben

ART 89571 Sechskantholzschrauben
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 80 - 340 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt
Benötigen Sie neue Sechskantholzschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 80 - 340 (mm) vorhanden. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt. Die Sechskantholzschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
895710140080080
895710140120080
895710140120100
895710140120120
895710140120140
895710140120160
895710140120180
895710140120200
895710140120220
895710140120240
895710140120260
895710140120280
895710140120300
895710140120340
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge

0.39 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 10880

0.63 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101280

0.90 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012100

0.87 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012120

0.93 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012140

1.08 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012160

1.26 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012180

1.41 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012200

1.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012220

1.86 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012240

1.56 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012260

2.04 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012280

2.19 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012300

2.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Holzschraube Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support