Dreikantschrauben / 22424801□□□ / DIN 22424

Dreikantschrauben / 22424801□□□ / DIN 22424
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 30 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Benötigen Sie neue Dreikantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind in den Größen 25 - 30 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Dreikantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Dreikantschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
224248010080025
224248010080030
224248010100030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

2.61 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

2.82 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

3.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Dreikant Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form N/A Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Standardausführung Standard (rund)
Technischer Standard DIN Merkmal mit Vollschaft Werkstoff (Details) 8.8, Stahl
DIN-Form A

Technischer Support