Hammerkopf-Schraube mit Mutter / DIN 261 (Teilenummern)

Hammerkopf-Schraube mit Mutter / DIN 261
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 30 - 120 (mm) / [Material] Stahl / [Festigkeit] 4.6
Diese Hammerkopf-Schraube von REYHER darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl (4.6). Sie ist in den Größen 30 - 120 (mm) erhältlich. Die Hammerkopf-Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Hammerkopf-Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
002614000080030
002614000100030
002614000100040
002614000100050
002614000100060
002614000120040
002614000120050
002614000120060
002614000160060
002614000160070
002614000160080
002614000160120
002614000200060
002614000200080
002614000200090
002614000240090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

2.61 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

2.49 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

2.67 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

2.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

2.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 101060

2.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

3.12 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

3.30 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101260

4.86 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101660

5.22 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101670

5.48 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101680

6.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016120

7.12 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102060

7.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102080

7.90 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102090

10.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Festigkeitsklasse (Stahl) 4.6 Technischer Standard DIN
Werkstoff (Details) 4.6, Stahl

Technischer Support