DIN 3404 Flachschmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
034045100061011
034045100061017
034045100081011
034045100081017
034045100101017
034045100161022
034045140250016
034045140250022
034045140380022
034047000101017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Nenn-Ø
(mm)
Gewindetyp Werkstoffart Werkstoff (Details) Oberfläche (Details) Ausführung Gewindesteigung Schlüsselweite
(mm)

2.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt6metrisches Feingewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)-111

2.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt6metrisches Feingewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)-117

2.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt8metrisches Feingewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)-111

2.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt8metrisches Feingewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)-117

2.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt10metrisches Feingewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)-1-

7.08 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt16metrisches Feingewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)-1.5-

2.34 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt25zölliges Rohrgewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)Rohrgewinde-16

6.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt25zölliges Rohrgewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)Rohrgewinde-22

6.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Stahl[Vernickelt] galvanisch verzinkt38zölliges Rohrgewinde5.85.8, Stahlgalvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)Rohrgewinde--

9.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10[Kupferlegierung] Messing[keine Oberflächenbehandlung] keine Oberflächenbehandlung10metrisches Feingewinde-Messing--1-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Standard

Technischer Support