Anschweißenden / 005250000□□□ / DIN 525 / Regelgewinde / rechtsgängig / Stahl

Anschweißenden / 005250000□□□ / DIN 525 / Regelgewinde / rechtsgängig / Stahl
  • Mengenrabatt
Benötigen Sie einen neuen Gewindebolzen? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Anschweißenden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
005250000080000
005250000100000
005250000120000
005250000140000
005250000160000
005250000200000
005250000220000
005250000240000
005250000270000
005250000300000
005250000360000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)

1.65 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108

2.61 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

2.06 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

3.64 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014

3.72 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

6.18 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

8.04 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022

8.66 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024

11.52 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027

15.24 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1030

25.50 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Unbehandelt Technischer Standard DIN
Werkstoffart Güteklasse 3.6 Form 1 inkl. Sechskantmutter

Technischer Support