Limesringe / 74361.013□□ / DIN 74361 / ballig / 100 HV / Federstahl / verzinkt

Limesringe / 74361.013□□ / DIN 74361 / ballig / 100 HV / Federstahl / verzinkt
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Benötigen Sie neue DIN 74361 Federringe? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die DIN 74361 Federringe in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
743610130125000
743610130145000
743610130165000
743610130185000
743610130205000
743610130225000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012.5

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014.5

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016.5

0.72 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018.5

1.02 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020.5

0.99 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1022.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Federringe Werkstoff Federstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Verzinkt
DIN-Form C

Technischer Support