• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeschneidende Schrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / DIN 7516

Gewindeschneidende Schrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / DIN 7516
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 60 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Diese Schrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 60 (mm). Die Schrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075160140030006
075160140030008
075160140030010
075160140030012
075160140030016
075160140040008
075160140040010
075160140040012
075160140040016
075160140040020
075160140040025
075160140050010
075160140050012
075160140050016
075160140050020
075160140050025
075160140050030
075160140060012
075160140060016
075160140060020
075160140060025
075160140060030
075160140060035
075160140060040
075160140060045
075160140060050
075160140060060
075160140080016
075160140080020
075160140080025
075160140080030
075160140080035
075160140080040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.42 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.36 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

0.39 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.39 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10660

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flache Senkkopfschraube Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Kreuzschlitz
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
DIN-Form D Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support