• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / 07516018.□□□ / DIN 7516 / Innensechsrund

Blechschrauben / 07516018.□□□ / DIN 7516 / Innensechsrund
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben / [Antriebsform] Innensechskant
Diese Blechschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 10 - 25 (mm) erhältlich. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075160180040016
075160180040020
075160180050010
075160180050012
075160180050016
075160180050020
075160180050025
075160180060012
075160180060016
075160180060020
075160180060025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Innensechskant
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
DIN-Form A Ausführung Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx)

Technischer Support