• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Passschrauben mit Mutter / 07968.5100□□□ / DIN 7968 / Sechskant / Langversion / Stahl

Passschrauben mit Mutter / 07968.5100□□□ / DIN 7968 / Sechskant / Langversion / Stahl
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 35 - 140 (mm) / [Festigkeit] 5.6 / [Antriebsform] Sechskant
Diese Passschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Sie sind verfügbar in den Größen 35 - 140 (mm). Es gibt die Antriebsform Sechskant. Die Passschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
079685100120040
079685100120045
079685100120050
079685100120055
079685100160040
079685100160045
079685100160050
079685100160055
079685100160060
079685100160070
079685100200045
079685100200050
079685100200055
079685100200060
079685100200065
079685100200070
079685100200075
079685100200080
079685100200090
079685100200100
079685100240060
079685100240065
079685100240070
079685100240075
079685100240080
079685100240090
079685100240100
079685100240105
079685200120035
079685200120040
079685200120045
079685200120050
079685200120055
079685200120060
079685200120070
079685200120080
079685200120090
079685200120100
079685200160040
079685200160045
079685200160050
079685200160055
079685200160060
079685200160065
079685200160070
079685200160075
079685200160080
079685200160090
079685200160100
079685200160110
079685200200040
079685200200045
079685200200050
079685200200055
079685200200060
079685200200065
079685200200070
079685200200075
079685200200080
079685200200085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (mm) [M] Gewindedurchmesser (mm)

16.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104012

16.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104512

17.58 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105012

18.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105512

10.52 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 104016

10.78 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 104516

11.18 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 105016

11.44 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 105516

11.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 106016

12.38 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107016

13.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 104520

13.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 105020

14.36 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 105520

14.66 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106020

15.04 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106520

15.44 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107020

15.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107520

15.98 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 108020

17.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 109020

17.98 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010020

15.84 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106024

16.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106524

16.64 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107024

17.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107524

17.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 108024

18.24 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 109024

19.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010024

22.78 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010524

15.04 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103512

16.50 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104012

17.02 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 104512

17.72 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105012

18.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105512

19.98 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106012

23.30 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 107012

25.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 108012

26.88 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 109012

28.62 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010012

10.78 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 104016

11.18 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 104516

11.44 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 105016

11.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 105516

12.12 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 106016

12.38 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106516

12.66 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107016

12.92 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107516

13.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 108016

13.84 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 109016

19.16 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010016

21.04 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1011016

13.32 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 104020

13.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 104520

14.36 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 105020

14.92 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 105520

15.18 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106020

15.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 106520

16.10 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107020

16.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 107520

16.76 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 108020

18.24 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 108520

Loading...

Grundlegende Informationen

Technischer Standard DIN Werkstoff Stahl Antriebsart Sechskant
Festigkeitsklasse (Stahl) 5.6 Standardausführung Sechskant Merkmal mit Sechskantmutter

Technischer Support