• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylinderschrauben / 00912.□□□ / Stahl / 8.8, 10.9 / DIN 912 / Innensechskant

Zylinderschrauben / 00912.□□□ / Stahl / 8.8, 10.9 / DIN 912 / Innensechskant
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 12 - 180 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt / [Antriebsform] Innensechskant
Benötigen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 12 - 180 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Verzinkt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009124530060012
009124530060014
009124530060016
009124530060018
009124530060020
009124530060022
009124530060025
009124530060028
009124530060030
009124530060035
009124530060040
009124530060045
009124530060050
009124530060055
009124530060060
009124530060065
009124530060070
009124530060075
009124530060080
009124530080016
009124530080020
009124530080025
009124530080030
009124530080035
009124530080040
009124530080045
009124530080050
009124530080055
009124530080060
009124530080065
009124530080070
009124530080075
009124530080080
009124530080090
009124530100020
009124530100025
009124530100030
009124530100035
009124530100040
009124530100045
009124530100050
009124530100055
009124530100060
009124530100065
009124530100070
009124530100075
009124530100080
009124530100090
009124530120020
009124530120025
009124530120030
009124530120035
009124530120040
009124530120045
009124530120050
009124530120055
009124530120060
009124530120065
009124530120070
009124530120075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoffart Werkstoff

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106128.88.8, Stahl

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106148.88.8, Stahl

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106168.88.8, Stahl

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106188.88.8, Stahl

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106208.88.8, Stahl

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106228.88.8, Stahl

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106258.88.8, Stahl

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106288.88.8, Stahl

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106308.88.8, Stahl

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106358.88.8, Stahl

0.15 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106408.88.8, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106458.88.8, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106508.88.8, Stahl

0.36 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106558.88.8, Stahl

0.36 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106608.88.8, Stahl

0.48 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106658.88.8, Stahl

0.51 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106708.88.8, Stahl

0.66 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106758.88.8, Stahl

0.69 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 106808.88.8, Stahl

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108168.88.8, Stahl

0.18 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108208.88.8, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108258.88.8, Stahl

0.21 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108308.88.8, Stahl

0.24 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108358.88.8, Stahl

0.27 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108408.88.8, Stahl

0.27 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108458.88.8, Stahl

0.30 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108508.88.8, Stahl

0.36 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108558.88.8, Stahl

0.39 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108608.88.8, Stahl

0.57 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108658.88.8, Stahl

0.57 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108708.88.8, Stahl

0.69 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108758.88.8, Stahl

0.87 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108808.88.8, Stahl

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108908.88.8, Stahl

0.33 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010208.88.8, Stahl

0.36 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010258.88.8, Stahl

0.36 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010308.88.8, Stahl

0.39 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010358.88.8, Stahl

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010408.88.8, Stahl

0.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010458.88.8, Stahl

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010508.88.8, Stahl

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010558.88.8, Stahl

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010608.88.8, Stahl

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010658.88.8, Stahl

0.66 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010708.88.8, Stahl

0.78 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010758.88.8, Stahl

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010808.88.8, Stahl

1.11 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010908.88.8, Stahl

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012208.88.8, Stahl

0.51 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012258.88.8, Stahl

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012308.88.8, Stahl

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012358.88.8, Stahl

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012408.88.8, Stahl

0.63 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012458.88.8, Stahl

0.66 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012508.88.8, Stahl

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012558.88.8, Stahl

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012608.88.8, Stahl

0.90 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012658.88.8, Stahl

0.93 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012708.88.8, Stahl

0.96 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012758.88.8, Stahl

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Zinklamellenbeschichtet, Salznebeltest 480 h Montagebohrung, Form Innensechskant
Standardausführung Standard (rund) Technischer Standard DIN

Technischer Support