Gewindestangen / 00975.□□□ / DIN 975 / Feingewinde / rechtsgängig / Kunststoff, Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009756000050000
009756000060000
009756000080000
009756000100000
009756000120000
009756000160000
009756000200000
009757000020000
009757000030000
009757000040000
009757000050000
009757000060000
009757000080000
009757000100000
009757000120000
009757000140000
009757000160000
009757000180000
009757000200000
009757000240000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Gewinde (M)
(mm)
[L] Länge
(mm)
Werkstoff Form 1

10.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1051000KunststoffLänge: 1000 mm

10.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1061000KunststoffLänge: 1000 mm

12.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1081000KunststoffLänge: 1000 mm

16.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10101000KunststoffLänge: 1000 mm

20.62 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121000KunststoffLänge: 1000 mm

28.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161000KunststoffLänge: 1000 mm

42.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201000KunststoffLänge: 1000 mm

2.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102-Messing-

2.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 103-Messing-

4.04 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 104-Messing-

6.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105-Messing-

9.82 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 106-Messing-

15.86 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 108-Messing-

25.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010-Messing-

36.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012-Messing-

44.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014-Messing-

59.54 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016-Messing-

74.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1018-Messing-

91.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020-Messing-

130.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024-Messing-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde Oberflächenbehandlung Unbehandelt Technischer Standard DIN

Technischer Support