Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
000980040160000 |
000980040200000 |
000980040250000 |
000980040320000 |
000980040360000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | Grifflänge H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.84 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 65.5 | 49 | |
27.14 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 80 | 61 | |
34.08 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M10 | 97 | 75 | |
55.38 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M12 | 127.5 | 96 | |
72.40 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | M16 | 143 | 106 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Eingeengte Form | Griffmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Griffoberfläche | Nicht im Lieferumfang | Werkstoff Montagebereich | Stahl | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Nicht im Lieferumfang |
Befestigungsmethode | Gewinde, mit Innensechskant |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
Grifflänge H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften