Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / ISO 15482

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / ISO 15482
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 13 - 80 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Diese selbstschneidenden Schrauben sind in den Größen 13 - 80 (mm) erhältlich. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
154820140029013
154820140029016
154820140029019
154820140035013
154820140035016
154820140035019
154820140035022
154820140035025
154820140042013
154820140042016
154820140042019
154820140042022
154820140042025
154820140042032
154820140042038
154820140042045
154820140042050
154820140048016
154820140048019
154820140048022
154820140048025
154820140048032
154820140048038
154820140048045
154820140048050
154820140055025
154820140055032
154820140055038
154820140055045
154820140055050
154820140063025
154820140063032
154820140063038
154820140063045
154820140063050
154820140063060
154820140063070
154820140063080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.245

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.250

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.525

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.532

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.538

0.27 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.545

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.550

0.30 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.325

0.33 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.332

0.36 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.338

0.39 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.345

0.42 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.350

0.45 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.360

0.78 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.370

1.05 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flache Senkkopfschraube Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Kreuzschlitz
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support