Blechschrauben / Linsensenkkopf / Kreuzschlitz / ISO 7051

Blechschrauben / Linsensenkkopf / Kreuzschlitz / ISO 7051
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6.5 - 60 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt
Diese Blechschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6.5 - 60 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Verzinkt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
070510140029006
070510140029009
070510140029013
070510140029016
070510140029019
070510140029022
070510140029025
070510140035009
070510140035013
070510140035016
070510140035019
070510140035022
070510140035025
070510140035032
070510140035038
070510140042009
070510140042013
070510140042016
070510140042019
070510140042022
070510140042025
070510140042032
070510140042038
070510140042045
070510140042050
070510140048009
070510140048013
070510140048016
070510140048019
070510140048022
070510140048025
070510140048032
070510140048038
070510140048045
070510140048050
070510140055013
070510140055016
070510140055019
070510140055022
070510140055025
070510140055032
070510140055038
070510140055045
070510140055050
070510140063016
070510140063019
070510140063022
070510140063025
070510140063032
070510140063038
070510140063045
070510140063050
070519240029009
070519240029013
070519240029016
070519240029019
070519240029022
070519240029025
070519240035009
070519240035013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoffart

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.96.5Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.99.5Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.922Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.925Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.516Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.519Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.522Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.525Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.532Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.538Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.29.5Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.213Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.216Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.219Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.222Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.225Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.232Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.238Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.245Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.250Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.89.5Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.813Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.816Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.819Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.822Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.825Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.09 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.832Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.838Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.845Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 104.850Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.513Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.516Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.519Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.522Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.525Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.532Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.538Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.545Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 105.550Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.316Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.12 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.319Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.322Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.325Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.15 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.332Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.338Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.345Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.24 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.350Stahl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt-

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.99.5Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.913Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.916Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.919Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.922Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.925Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.59.5Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.513Rostfreier StahlNicht im LieferumfangAustenite (A2 / 1.4301/03)

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsensenkkopf, mit Spitze Montagebohrung, Form Philips-Kreuzschlitz Standardausführung Standard (rund)
Technischer Standard ISO DIN-Form C Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support