Unterlegscheiben / 07089.013□□ / ISO 7089 / Stahl / verzinkt

Unterlegscheiben / 07089.013□□ / ISO 7089 / Stahl / verzinkt
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Brauchen Sie neue Scheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
070890130100000
070890130120000
070890130160000
070890130200000
070890130240000
070890130270000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

5.56 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

6.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

11.10 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

12.00 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

15.94 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024

18.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1027

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Unterlegscheiben Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Verzinkt

Technischer Support