• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindestift / Schlitz / zylindrischer Zapfen / ISO 7435

Gewindestift / Schlitz / zylindrischer Zapfen / ISO 7435
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 5 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Material Details] ISO / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Brauchen Sie einen neuen Gewindestift? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Er ist in den Größen 5 - 50 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Der Gewindestift in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
074350000030005
074350000030006
074350000030008
074350000030010
074350000030012
074350000040005
074350000040006
074350000040008
074350000040010
074350000040012
074350000040016
074350000050008
074350000050010
074350000050012
074350000050016
074350000050020
074350000050025
074350000060008
074350000060010
074350000060012
074350000060016
074350000060020
074350000060025
074350000060030
074350000080010
074350000080012
074350000080016
074350000080020
074350000080025
074350000080030
074350000080035
074350000080040
074350000100012
074350000100016
074350000100020
074350000100025
074350000100030
074350000100035
074350000100040
074350000100050
074350000120020
074350000120025
074350000120040
074350000120050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.12 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1045

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10810

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10812

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.42 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

0.90 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101012

0.60 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101016

0.81 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101020

0.69 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101025

0.93 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101030

0.99 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101035

1.05 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101040

1.89 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101050

1.29 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101220

1.38 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101225

1.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240

1.95 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Negativ
Standardausführung Gewindebolzen Technischer Standard ISO Werkstoff (Details) 14 H (Festigkeit), Stahl

Technischer Support