• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ISO 8673 Sechskantmuttern mit Linksgewinde, fein

ISO 8673 Sechskantmuttern mit Linksgewinde, fein
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (linksgängig)
Benötigen Sie neue Sechskantmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
086733040080100
086733040100100
086733040120150
086733040140150
086733040160150
086733040180150
086733040200150
086733040220150
086733040240150
086733040240200
086733040300150
086733040300200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Gewindesteigung

1.98 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1081

2.91 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10101

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121.5

2.64 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10141.5

2.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161.5

2.85 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10181.5

2.48 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201.5

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10221.5

3.94 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10241.5

3.94 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10242

7.64 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10301.5

7.96 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10302

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Regelgewinde (linksgängig) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) keine Oberflächenbehandlung
Werkstoff (Details) 6 / 6 (Festigkeit) Automatenstahl (Stahl-gedreht) Ausführung Links-Gewinde

Technischer Support