• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / verzinkt / ISO 8765

Sechskantschrauben / Stahl / 8.8 / verzinkt / ISO 8765
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 45 - 200 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Unbehandelt
Diese Sechskantschrauben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 45 - 200 (mm). Um die Sechskantschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen unbehandelt und verzinkt gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
087658100121045
087658100121050
087658100121060
087658100121065
087658100121070
087658100121080
087658100121090
087658100121100
087658100121110
087658100121120
087658100121130
087658100121140
087658100122050
087658100122060
087658100122070
087658100122080
087658100122090
087658100122100
087658100122110
087658100122120
087658100122130
087658100141050
087658100141060
087658100141065
087658100141070
087658100141075
087658100141080
087658100141090
087658100141100
087658100160080
087658100160090
087658100161055
087658100161060
087658100161065
087658100161070
087658100161075
087658100161085
087658100161100
087658100161110
087658100161120
087658100161130
087658100161140
087658100161150
087658100161160
087658100202065
087658100202070
087658100202075
087658100202080
087658100202090
087658100202100
087658100202110
087658100202120
087658100202140
087658100202150
087658100202160
087658100202180
087658100202200
087658100241080
087658100241090
087658100241100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Gewindesteigung
(mm)

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012451.5

2.61 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012501.5

2.91 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012601.5

2.10 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012651.5

2.14 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012701.5

2.40 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012801.5

2.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012901.5

2.98 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121001.5

3.86 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121101.5

4.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121201.5

4.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121301.5

5.22 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121401.5

2.61 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012501.25

2.91 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012601.25

2.14 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012701.25

2.40 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012801.25

2.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012901.25

3.00 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121001.25

3.86 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121101.25

4.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121201.25

4.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10121301.25

2.90 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014501.5

3.12 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014601.5

3.38 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014651.5

3.42 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014701.5

3.86 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014751.5

3.88 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014801.5

4.36 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1014901.5

4.88 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10141001.5

2.02 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016801.5

2.85 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016901.5

2.37 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016551.5

2.01 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016601.5

1.83 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016651.5

1.95 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016701.5

2.85 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016751.5

2.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016851.5

2.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161001.5

2.04 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161101.5

2.70 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161201.5

2.54 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161301.5

2.46 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161401.5

2.90 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161501.5

3.38 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10161601.5

2.76 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020651.5

3.14 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020701.5

2.82 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020751.5

3.30 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020801.5

3.52 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020901.5

2.96 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201001.5

3.66 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201101.5

3.60 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201201.5

4.58 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201401.5

4.62 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201501.5

5.14 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201601.5

6.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10201801.5

7.42 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10202001.5

4.18 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024802

3.88 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024902

4.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10241002

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung verzinkt Montagebohrung, Form Außensechskant
Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Werkstoff (Details) Güteklasse 8.8

Technischer Support