Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSK-2-AA-[3-10/1]-[3-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-2-BB-[3-8/1]-[3-8/1]-AL/DELRIN |
KSK-2-BC-[3-8/1]-[5-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-AA-[3-14/1]-[3-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-BB-[3-10/1]-[3-10/1]-AL/DELRIN |
KSK-3-BC-[3-10/1]-[6-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-AA-[5-16/1]-[5-16/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-BB-[3-14/1]-[3-14/1]-AL/DELRIN |
KSK-4-BC-[3-14/1]-[8-14/1]-AL/DELRIN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D1] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [D2] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [A] Außendurchmesser (mm) | [W] Gesamtlänge (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 8 | 5 ~ 10 | 20 | 24 | 1.5 | 0.2 | 0.000000028 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 10 | 3 ~ 10 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 10 | 6 ~ 14 | 25 | 27 | 3 | 0.3 | 0.000000079 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 14 | 3 ~ 14 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 3 ~ 14 | 8 ~ 14 | 30 | 27 | 7 | 0.3 | 0.000000184 |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | Winkelversatz / Radialversatz / Axialspiel | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.1 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 0.5 |
Werkstoff - Puffer | Polyacetal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D1] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[D2] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[A] Außendurchmesser(mm)
[W] Gesamtlänge(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften