[Applications]
· Can be used to measure the protruding dimensions of the mounted blade on the arbor of the boring machine with a dial gauge and to mount the blade correctly.
[Features]
· The holding arm of the measuring instrument is free-moving with single-action tightening. For this reason, the distance between the mounting position of the base and the cutting-edge position allows for compatibility with various applications.
Thanks to the strength of the magnetic attraction, even if the mounting posture is inclined, it can be held stably. Furthermore, since the magnetic force can be switched on and off, installation and removal are easy.
Installation of the dial gauge is done by tightening the lug of the M6 bolt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MB-S12B
Ausführung | Flexible Haltearme | Flexible Haltearme, Ausführung | Fester Arm | Magnetfüße | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Adsorptionsvermögen(N) | 250 (bei ø70) | Durchmesser(mm) | 15 bis 120 | Breite Magnethalter-Standfuß(mm) | 50 |
Länge Magnethalter-Standfuß(mm) | 60 | Höhe Magnethalter-Standfuß(mm) | 70 | Volle Höhe(mm) | 210 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrerbasis Ausführung MB-S, die Teilenummer ist MB-S12B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB-S12B.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.