Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Goniometer, X-Achse | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | ~25 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 1 bis 4.9 | Zufuhrmethode | Einstellschraube | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | Mattscheibenfuge | Tischgröße (Länge) L(mm) | 25 |
Tischgröße (Breite) W(mm) | 25 | Zulässige Last(N) | 4,9 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Stroke (θ Angle)(deg) | ±2 | Klemme | NA | Laufrichtung | Neigung in 1 Richtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)(mm)
Drehachse, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften