• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnstangen mit Montagebohrungen / MFD / Stahl / brüniert / geradverzahnt / Modul 1.5-6 / L nominal 1000, 1500, 2000mm / geschliffen

Zahnstangen mit Montagebohrungen / MFD / Stahl / brüniert / geradverzahnt / Modul 1.5-6 / L nominal 1000, 1500, 2000mm / geschliffen
Zahnstangenzahnrad mit der Genauigkeitsklasse N9, paralleles Zahnprofil, Befestigungsbohrung mit Zugentlastungsglühung für die thermische Bearbeitung bearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFD1.5-1000
MFD1.5-1500
MFD1.5-2000
MFD2-1000
MFD2-1500
MFD2-2000
MFD2.5-1000
MFD2.5-1500
MFD2.5-2000
MFD3-1000
MFD3-1500
MFD4-1000
MFD4-1500
MFD4-2000
MFD5-1000
MFD5-1500
MFD5-2000
MFD6-1000
MFD6-1500
MFD6-2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Modul/[P] Kreisteilung [L] Länge
(mm)
Zähne - Anzahl [B] Zahnbreite
(mm)
[H] Höhe - Zahnstange
(mm)
Bohrungsanzahl Bohrungsdurchmesser
(mm)

104.86 €

1 7 Arbeitstage 101,5999,03212152066

107.41 €

1 7 Arbeitstage 101,51.507,96320152096

148.17 €

1 7 Arbeitstage 101,52.049,884351520126

89.90 €

1 7 Arbeitstage 1021.005,31160202567

133.18 €

1 7 Arbeitstage 1021.507,96240202597

186.45 €

1 19 Arbeitstage 1022.048,313262025127

109.88 €

1 8 Arbeitstage 102,51.005,31128253069

166.48 €

1 8 Arbeitstage 102,51.507,96192253099

228.94 €

1 20 Arbeitstage 102,52.049,882612530129

149.64 €

1 7 Arbeitstage 103999,031063035611

225.40 €

1 7 Arbeitstage 1031.507,961603035911

207.30 €

1 7 Arbeitstage 1041.005,31804045614

304.65 €

1 7 Arbeitstage 1041.507,961204045914

408.74 €

1 7 Arbeitstage 1042.048,3116340451214

303.86 €

1 7 Arbeitstage 1051.005,31645050516

464.47 €

1 7 Arbeitstage 1051.507,96965050716

645.35 €

1 7 Arbeitstage 1052.042,0413050501016

423.72 €

1 7 Arbeitstage 106999,03536060518

661.85 €

1 7 Arbeitstage 1061.507,96806060718

878.99 €

1 7 Arbeitstage 1062.035,7510860601018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Vierkant Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Wärmebehandlung geglüht Zähne - geschliffen ja Oberflächenbehandlung Schwärzung

Technischer Support