Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H7 / Form B, K / N8 / Stahl (Teilenummern)

Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 1.0 / Ø H7 / Form B, K / N8 / Stahl
Es sind Module mit den gebräuchlichsten Zähnezahlen von 15T bis 80T erhältlich. Standardprodukte werden auch für die Kombination von Drehzahlverhältnissen verwendet, was die Lieferzeiten verkürzt und eine bequemere Konstruktion ermöglicht. Der Hersteller kann auch die Bearbeitung von Wellenlöchern, Passfedern und Stellschrauben anbieten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB1-15
MSB1-16
MSB1-17
MSB1-18
MSB1-19
MSB1-20
MSB1-21
MSB1-22
MSB1-23
MSB1-24
MSB1-25
MSB1-26
MSB1-27
MSB1-28
MSB1-29
MSB1-30
MSB1-32
MSB1-34
MSB1-35
MSB1-38
MSB1-40
MSB1-42
MSB1-44
MSB1-45
MSB1-46
MSB1-48
MSB1-50
MSB1-52
MSB1-54
MSB1-55
MSB1-56
MSB1-58
MSB1-60
MSB1-62
MSB1-64
MSB1-65
MSB1-66
MSB1-68
MSB1-70
MSB1-72
MSB1-75
MSB1-76
MSB1-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Form Anzahl - Zähne Zapfendurchmesser
(mm)
Zapfenlänge
(mm)

7.08 €

1 7 Arbeitstage 106Ausführung RB151720

7.19 €

1 7 Arbeitstage 106Ausführung RB161820

7.19 €

1 7 Arbeitstage 106Ausführung RB171920

7.30 €

1 7 Arbeitstage 106Ausführung RB182020

7.30 €

1 7 Arbeitstage 106Ausführung RB192120

7.11 €

1 5 Arbeitstage 106Form B201610

7.52 €

1 7 Arbeitstage 106Form B211710

7.52 €

1 7 Arbeitstage 106Form B221810

7.52 €

1 7 Arbeitstage 106Form B231810

7.52 €

1 7 Arbeitstage 106Form B242010

7.52 €

1 7 Arbeitstage 106Form B252010

7.95 €

1 7 Arbeitstage 106Form B262210

7.95 €

1 7 Arbeitstage 106Form B272210

8.48 €

1 7 Arbeitstage 106Form B282210

8.81 €

1 7 Arbeitstage 106Form B292410

8.81 €

1 7 Arbeitstage 108Form B302510

9.03 €

1 7 Arbeitstage 108Form B322610

9.57 €

1 7 Arbeitstage 108Form B342610

9.79 €

1 7 Arbeitstage 108Form B352610

10.66 €

1 7 Arbeitstage 108Form B383210

11.10 €

1 7 Arbeitstage 108Form B403510

11.53 €

1 7 Arbeitstage 108Form B423510

12.29 €

1 7 Arbeitstage 108Form B443510

12.29 €

1 7 Arbeitstage 108Form B453510

12.51 €

1 7 Arbeitstage 108Form B463510

13.49 €

1 7 Arbeitstage 108Form B483510

13.82 €

1 7 Arbeitstage 108Form B503510

14.02 €

1 7 Arbeitstage 108Form B523510

15.00 €

1 7 Arbeitstage 108Form B543510

15.11 €

1 7 Arbeitstage 108Form B553510

15.98 €

1 7 Arbeitstage 108Form B563510

16.96 €

1 7 Arbeitstage 108Form B583510

17.83 €

1 7 Arbeitstage 108Form B603510

18.38 €

1 7 Arbeitstage 108Form B624010

18.60 €

1 7 Arbeitstage 108Form B644010

18.71 €

1 7 Arbeitstage 108Form B654010

18.81 €

1 7 Arbeitstage 108Form B664010

20.11 €

1 7 Arbeitstage 108Form B684010

20.32 €

1 7 Arbeitstage 108Form B704010

22.07 €

1 7 Arbeitstage 108Form B724010

22.72 €

1 7 Arbeitstage 108Form B754010

22.83 €

1 7 Arbeitstage 108Form B764010

24.35 €

1 7 Arbeitstage 108Form B804010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Wärmebehandlung unbehandelt
Oberflächenbehandlung unbehandelt Bearbeitung - Zähne ungeschliffen Ausführung - Spiel mit Spiel
Lager Nicht im Lieferumfang [B] Zahnbreite(mm) 10 Toleranz - Wellenbohrung H7
Werkstoff - Metallbuchse nicht vorhanden Präzisionsklasse JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4)

Technischer Support