Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G80BP20-R1 |
G80BP30-R1 |
G80BP40-R1 |
G80BP50-R1 |
G80BP60-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zahnanzahl (Zähne) | Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe (mm) | Bohrungs-Ø | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | ø12 | ø4 | 12 | ||
12.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | ø18 | ø5 | 12 | ||
14.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | ø20 | ø6 | 14 | ||
17.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | ø25 | ø6 | 14 | ||
22.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | ø30 | ø8 | 14 |
Loading...
Modul | 0,8 | Werkstoff | Polyacetal (blau) | Drehrichtung | R |
---|---|---|---|---|---|
Seitenbreite(mm) | 6 | Anzahl Gewindegänge | 1 | Form | 1B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahnanzahl(Zähne)
Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe(mm)
Bohrungs-Ø
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften