Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelklassifizierung | Kabeltyp | Kabellänge (m) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bremskabel | Standardkabel | 3 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
114.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bremskabel | Flex-Kabel | 3 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
95.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Motorstromkabel | Flex-Kabel | 3 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
94.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bremskabel | Standardkabel | 5 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
399.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Motorstromkabel | Flex-Kabel | 5 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
117.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bremskabel | Standardkabel | 10 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
160.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Bremskabel | Flex-Kabel | 10 | 100/200 V (3.000 U/min Motor 100 W, 200 W, 400 W, 750 W) | ||
127.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Motorstromkabel | Standardkabel | 5 | 200 V (3.000 U/min Motor, 1 kW/2.000 U/min Motor, 1 kW/1.000 U/min Motor 900 W) | ||
178.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | Motorstromkabel | Standardkabel | 5 | 200 V (3.000 U/min Motor, 1,5 kW/2.000 U/min Motor, 1,5 kW)/400 V (3.000 U/min Motor, 750 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/2.000 U/min Motor, 400 W, 600 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/1.000 U/min Motor 900 W) | ||
127.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Motorstromkabel | Standardkabel | 5 | 200 V (3.000 U/min Motor, 1,5 kW/2.000 U/min Motor, 1,5 kW)/400 V (3.000 U/min Motor, 750 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/2.000 U/min Motor, 400 W, 600 W, 1 kW, 1,5 kW, 2 kW/1.000 U/min Motor 900 W) | ||
277.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Motorstromkabel | Standardkabel | 5 | 200/400 V (3.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/2.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/1.000 U/min Motor, 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V) | ||
165.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | Motorstromkabel | Standardkabel | 5 | 200/400 V (3.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/2.000 U/min Motor, 2 kW (200 V), 3 kW (200 V/400 V)/1.000 U/min Motor, 2 kW (200 V/400 V), 3 kW (400 V) | ||
43.15 € | 50 | 7 Arbeitstage | Servoantriebsseite-Steckverbinder | Encoder-Anschluss | - | - | ||
130.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Encoderkabel | Flex-Kabel | 3 | 3.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | ||
184.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Encoderkabel | Flex-Kabel | 5 | 3.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | ||
134.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Encoderkabel | Standardkabel | 10 | 3.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | ||
269.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Encoderkabel | Flex-Kabel | 10 | 3.000 U/min Motor, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W | ||
144.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Encoderkabel | Standardkabel | 3 | 3.000 U/min Motor (200 V ist 1 kW oder mehr), 2.000 U/min Motor, 1.000 U/min Motor | ||
194.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Encoderkabel | Standardkabel | 10 | 3.000 U/min Motor (200 V ist 1 kW oder mehr), 2.000 U/min Motor, 1.000 U/min Motor |
Loading...
Modell | Kabeltyp |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelklassifizierung
Kabeltyp
Kabellänge(m)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften