Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AV-5KPK-13A |
AV-5KPK-15A |
AV-5KPK-20A |
AV-5KPK-25A |
AV-5KPK-30A |
AV-5KPK-40A |
AV-5KPK-50A |
AV-5KPK-65A |
AV-5KPK-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Diameter | Innendurchmesser (mm) | Außen-Ø (mm) | Abmessungen TKD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 13 Arbeitstage | 13 | 15 | 73 | 55 | ||
3.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 15 | 18 | 78 | 60 | |
3.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 20 | 22 | 83 | 65 | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 25 | 30 | 93 | 75 | |
4.52 € | 1 | 13 Arbeitstage | 32 | 37 | 113 | 90 | ||
4.82 € | 1 | 13 Arbeitstage | 40 | 43 | 118 | 95 | ||
5.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 54 | 128 | 105 | ||
7.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 65 | 69 | 153 | 130 | ||
10.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100 | 102 | 198 | 165 |
Loading...
Modell | Sheet Gaskets / Packing | Werkstoff | EPDM | Dicke(mm) | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal Diameter
Innendurchmesser(mm)
Außen-Ø(mm)
Abmessungen TKD(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften