Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vollflächendichtung für die Wasserversorgung SBR

Vollflächendichtung für die Wasserversorgung SBR

An integrally molded product ensuring a smooth surface with no unevenness in its thickness.
The two O-ring-shaped raised ridges prevent leakages, even if the surface pressure is low.
The moderate hardness of the rubber provides a cushioning effect against thermal and piping stress.
Made of high-quality virgin rubber, helping prolong its service life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AV-WPK-40A
AV-WPK-50A
AV-WPK-80A
AV-WPK-100A
AV-WPK-125A
AV-WPK-150A
AV-WPK-200A
AV-WPK-250A
AV-WPK-300A
AV-WPK-350A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Diameter Innendurchmesser
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Abmessungen TKD
(mm)

7.27 €

14 Arbeitstage 4043138105

8.04 €

14 Arbeitstage 5053153120

10.51 €

14 Arbeitstage 8080209168

11.85 €

14 Arbeitstage 100102236195

13.38 €

16 Arbeitstage 125127261220

15.95 €

16 Arbeitstage 150152288247

18.72 €

16 Arbeitstage 200202340299

25.01 €

16 Arbeitstage 250253408360

29.02 €

16 Arbeitstage 300303461414

45.32 €

16 Arbeitstage 350353527472

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sheet Gaskets / Packing Werkstoff SBR Dicke(mm) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support