Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Mittelblau | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Blau | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Blau | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 10 | 100 | ||
28.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 10 | 20 | ||
137.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [Gelb] Neon-Gelb | 10 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Mittelblau | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Neon-Grün | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Neon-Grün | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [blau] Blau | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 20 | 100 | ||
37.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | 20 | 20 | ||
179.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Gelb] Neon-Gelb | 20 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Mittelblau | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Mittelblau | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Neon-Grün | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Grün] Neon-Grün | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [blau] Blau | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 25 | 100 | ||
57.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Neon-Gelb | 25 | 20 | ||
275.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | [Gelb] Neon-Gelb | 25 | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 30 | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Mittelblau | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Mittelblau | 30 | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Neon-Grün | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Grün] Neon-Grün | 30 | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [blau] Blau | 30 | 100 | ||
77.68 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6,5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 30 | 100 | ||
77.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Gelb] Neon-Gelb | 30 | 20 | ||
368.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 6.5 | Bis zu 7 | [Gelb] Neon-Gelb | 30 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | auf Anfrage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Mittelblau | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Mittelblau | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Neon-Grün | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | auf Anfrage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Grün] Neon-Grün | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | auf Anfrage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [blau] Blau | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 40 | 100 | ||
110.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Gelb] Neon-Gelb | 40 | 20 | ||
527.84 € | 1 | auf Anfrage | 12 | Bis zu 15 | 8 | Bis zu 8 | [Gelb] Neon-Gelb | 40 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,7 (bei 20 °C) |
Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +80, mit Wasser: +5 bis +80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Bundle winding length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften