Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Inner Tube O.D. D (mm) | Inner Tube I.D. d (mm) | Outer Layer Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Schwarz | ||
314.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Schwarz | ||
63.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Blau | ||
314.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Blau | ||
63.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Grün | ||
314.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Grün | ||
63.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Rot | ||
314.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Rot | ||
63.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Weiß | ||
314.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Weiß | ||
63.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | - | 6 | 4 | Gelb | ||
314.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 15 | - | 100 | 6 | 4 | Gelb | ||
110.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Schwarz | ||
549.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Schwarz | ||
110.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Blau | ||
549.95 € | 1 | 25 Arbeitstage | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Blau | ||
110.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Grün | ||
549.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Grün | ||
110.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Rot | ||
549.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Rot | ||
110.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Weiß | ||
549.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Weiß | ||
110.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | - | 8 | 5 | Gelb | ||
549.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | - | 100 | 8 | 5 | Gelb | ||
146.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 | - | 10 | 6,5 | Schwarz | ||
734.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | - | 100 | 10 | 6,5 | Schwarz | ||
146.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 | - | 10 | 6,5 | Blau | ||
734.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | - | 100 | 10 | 6,5 | Blau | ||
146.79 € | 1 | 31 Arbeitstage | 27 | 20 | - | 10 | 6,5 | Grün | ||
734.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | - | 100 | 10 | 6,5 | Grün | ||
146.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 | - | 10 | 6,5 | Rot | ||
734.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | - | 100 | 10 | 6,5 | Rot | ||
146.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 | - | 10 | 6,5 | Weiß | ||
734.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | - | 100 | 10 | 6,5 | Weiß | ||
146.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 | - | 10 | 6,5 | Gelb | ||
734.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | - | 100 | 10 | 6,5 | Gelb | ||
200.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Schwarz | ||
1,004.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Schwarz | ||
200.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Blau | ||
1,004.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Blau | ||
200.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Grün | ||
1,004.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Grün | ||
200.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Rot | ||
1,004.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Rot | ||
200.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Weiß | ||
1,004.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Weiß | ||
200.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 20 | - | 12 | 8 | Gelb | ||
1,004.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 35 | - | 100 | 12 | 8 | Gelb |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Material | Innenrohr: Polyurethan/Außenschicht: Polyolefin-Ausführung Kunststoff (UL-94 Standard V-0 Äquivalent) | Maximum Betriebstemperatur(MPa) | 0,8 (bei 20 °C) |
Betriebstemperatur(°C) | -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +40 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bundle winding length(m)
Reel winding length(m)
Inner Tube O.D. D(mm)
Inner Tube I.D. d(mm)
Outer Layer Color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften