Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch

TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch

Flame-retardant tubing.
[Features]
· Maximum operating pressure 1.2 MPa or less (at 20°C)
· For use in environments where spatter may occur / Flame retardant (equivalent to UL-94 standard V-0)
[Applications]
· Suitable for air and water piping in environments with sparks from spot welders, etc.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRS0603B-20
TRS0603B-100
TRS0603BU-20
TRS0603BU-100
TRS0603R-20
TRS0603W-20
TRS0603W-100
TRS0805B-20
TRS0805B-100
TRS0805BU-20
TRS0805BU-100
TRS0805R-20
TRS0805R-100
TRS0805W-20
TRS1065B-20
TRS1065B-100
TRS1065BU-20
TRS1065R-100
TRS1208B-20
TRS1208BU-20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)

57.26 €

4 Arbeitstage 6Bis zu 63Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)-20-

285.95 €

auf Anfrage 6Bis zu 63Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)--100

57.26 €

4 Arbeitstage 6Bis zu 63Bis zu 3[blau] Mittelblau-20-

285.95 €

4 Arbeitstage 6Bis zu 63Bis zu 3[blau] Mittelblau--100

57.26 €

4 Arbeitstage 6Bis zu 63Bis zu 3[blau] Blau-20-

57.26 €

4 Arbeitstage 6Bis zu 63Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)-20-

285.95 €

4 Arbeitstage 6Bis zu 63Bis zu 3[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)--100

83.47 €

4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)1920-

417.28 €

4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)19-100

83.47 €

4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[blau] Mittelblau1920-

417.28 €

4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[blau] Mittelblau19-100

83.47 €

4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[blau] Blau1920-

417.28 €

auf Anfrage 8Bis zu 85Bis zu 5[blau] Blau19-100

83.47 €

4 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe)1920-

121.61 €

4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)2720-

607.82 €

4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)27-100

121.61 €

4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[blau] Mittelblau2720-

607.82 €

4 Arbeitstage 10Bis zu 106,5Bis zu 7[blau] Blau27-100

168.66 €

4 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig)-20-

168.66 €

4 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8[blau] Mittelblau-20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Spezial Polyolefin-Kunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard Werkstoff: Nylon Innen
Maximum Betriebstemperatur(MPa) 1,2 (bei 20 °C) Betriebstemperatur(°C) -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +60 (nicht gefrieren lassen)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support