TQ, Doppelwandige Schläuche aus Weich-Fluorpolymer

TQ, Doppelwandige Schläuche aus Weich-Fluorpolymer

(i)Hinweis

  • The maximum operating pressure values listed are at 20°C. See the catalog for details.
  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TQ0425-20
TQ0425-100
TQ0604-20
TQ0604-100
TQ0806-20
TQ0806-100
TQ1008-20
TQ1008-100
TQ1209-20
TQ1209-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)
Bundle winding length
(m)
Maximum Betriebstemperatur
(MPa)

77.23 €

1 4 Arbeitstage 4Bis zu 42,5bis zu 3-202,0

386.21 €

1 26 Arbeitstage 4Bis zu 42.5bis zu 3-1002,0

116.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Bis zu 64Bis zu 4-201,9

583.32 €

1 auf Anfrage 6Bis zu 64Bis zu 4-1001,9

159.13 €

1 4 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 626201,5

795.65 €

1 26 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6261001,5

206.52 €

1 7 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 8-201,1

1,032.47 €

1 26 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 8-1001,1

331.74 €

1 4 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9-201,2

1,658.82 €

1 26 Arbeitstage 12Bis zu 159Bis zu 9-1001,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebsumgebung Standard Farbe Transparenz Material Innenschicht: Spezial Fluorpolymer, Außenschicht: Spezial Polyolefin-Kunststoff
Betriebstemperatur(°C) Luft, Inertgas: -20 bis 100/Wasser, löslich: 0 bis 70 (nicht gefrieren lassen)

Technischer Support