TK, Schlauchschneider

TK, Schlauchschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Tube-related products suitable for cutting tubes.
[Features]
· TK-1: Without crushes and/or burrs, perpendicular cutting, reduced operating force, safety lock included.
· TK-2: Possible to cut a tube up to 18 mm.
· TK-3: Safety lock included, blade is replaceable.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Do not use for cutting metallic materials such as electrical wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TK-1
TK-2
TK-3
TK-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Tube Outer Diameter
(mm)

26.24 €

1 4 Arbeitstage Max. 13

27.05 €

1 38 Arbeitstage Max. 18

8.55 €

1 4 Arbeitstage Max. 12

17.89 €

1 7 Arbeitstage Max. 16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Rohrschneider Compatible Tube Material Nylon, Weichnylon, Polyurethan, andere Schläuche aus Weichkunststoff

Technischer Support