• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Miniatur Metallbalgkupplung MK1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK1/0.5/14/[1-3/1]/[1-3/1]
MK1/1/20/[1-5/1]/[1-5/1]
MK1/5/20/[3-9/1]/[3-9/1]
MK1/5/23/[3-9/1]/[3-9/1]
MK1/5/26/[3-9/1]/[3-9/1]
MK1/10/22/[3-9/1]/[3-9/1]
MK1/10/25/[3-9/1]/[3-9/1]
MK1/10/28/[3-9/1]/[3-9/1]
MK1/15/24/[3-12/1]/[3-12/1]
MK1/15/29/[3-12/1]/[3-12/1]
MK1/20/26/[3-16/1]/[3-16/1]
MK1/20/31/[3-16/1]/[3-16/1]
MK1/20/35/[3-16/1]/[3-16/1]
MK1/45/37/[6-22/1]/[6-22/1]
MK1/45/45/[6-22/1]/[6-22/1]
MK1/100/43/[6-28/1]/[6-28/1]
MK1/100/53/[6-28/1]/[6-28/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1
(Ø)
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D2
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Gesamtlänge W
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Material des Balgteils Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

-

7 Arbeitstage 0.05~1.001 ~ 31 ~ 36.5140.350.11Sonstige0.40.0001

-

7 Arbeitstage 0.05~1.001 ~ 51 ~ 510200.750.151Rostfreier Stahl0.40.0004

-

10 Arbeitstage 0.05~1.003 ~ 93 ~ 915201.30.151Rostfreier Stahl0.40.0011

-

7 Arbeitstage 0.05~1.003 ~ 93 ~ 915231.30.21.5Rostfreier Stahl0.50.0012

-

7 Arbeitstage 0.05~1.003 ~ 93 ~ 915261.30.252Rostfreier Stahl0.60.0013

-

7 Arbeitstage 0.05~1.003 ~ 93 ~ 915221.30.151Rostfreier Stahl0.40.0013

-

7 Arbeitstage 0.05~1.003 ~ 93 ~ 915251.30.21.5Rostfreier Stahl0.50.0018

-

7 Arbeitstage 0.05~1.003 ~ 93 ~ 915281.30.252Rostfreier Stahl0.60.002

-

7 Arbeitstage 1.01~3.003 ~ 123 ~ 1219241.30.151.5Rostfreier Stahl0.50.0047

-

7 Arbeitstage 1.01~3.003 ~ 123 ~ 1219291.30.21.5Rostfreier Stahl0.70.0055

-

7 Arbeitstage 1.01~3.003 ~ 163 ~ 1625262.50.151.5Rostfreier Stahl0.50.015

-

7 Arbeitstage 1.01~3.003 ~ 163 ~ 1625312.50.21.5Rostfreier Stahl0.60.018

-

7 Arbeitstage 1.01~3.003 ~ 163 ~ 1625352.50.252Rostfreier Stahl0.70.02

-

7 Arbeitstage 3.01~5.006 ~ 226 ~ 2232373.50.21.5Rostfreier Stahl0.70.065

-

7 Arbeitstage 3.01~5.006 ~ 226 ~ 2232453.50.252Rostfreier Stahl10.07

-

7 Arbeitstage 10.01~20.006 ~ 286 ~ 28404340.21.5Rostfreier Stahl10.18

-

7 Arbeitstage 10.01~20.006 ~ 286 ~ 28405340.32Rostfreier Stahl1.20.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung mit Balg Grundwerkstoff Aluminium

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support