Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
63.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
63.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 15 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
65.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
68.27 € | 1 | 33 Arbeitstage | 10 | 5 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
68.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
69.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
69.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
80.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 5 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
80.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 10 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
80.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 15 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
83.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
83.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
83.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 30 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
86.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
89.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
89.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
90.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
93.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 50 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
109.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Eingebauter Magnet | ||
119.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 50 | -10~70 | 0,08~0,7 | Rc 1/8 | Eingebauter Magnet | ||
50.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 5 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne Magnet | ||
50.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 10 | -10~70 | 0,15~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne Magnet | ||
54.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5 | -10~70 | 0,1~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne Magnet | ||
76.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | -10~70 | 0,08~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne Magnet |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Cushion | Kautschukdämpfer | Auto Switch | Ohne |
Custom-made Specifications | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Lock unit magnet
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften