• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckregelventile / Ausführung wählbar / Anschlussvariante wählbar / mit Manometer / ARG20, ARG30, ARG40

Druckregelventile / Ausführung wählbar / Anschlussvariante wählbar / mit Manometer / ARG20, ARG30, ARG40
Regulator With Built-In Pressure Gauge ARG20/30/40 allows for one-touch installation and removal of the pressure gauge cover.
[Features]
· Improved visibility of the pressure gauge at various mounting locations.
· The mounting angle of the pressure gauge can be selected according to the piping direction.
· Pressure gauge anti-rotation mechanism.
· Panel-cut for pressure gauge not necessary.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARG20-01BG1
ARG20-01G1H
ARG20-02BG1-1
ARG20-F01G1H
ARG20-F02BG1-N
ARG20-F02G1H
ARG20-F02G1H-1
ARG20-F02G2H
ARG20-F02G2H-1
ARG20-N02G1-1Z
ARG20-N02G1H-1Z
ARG30-F02G1H
ARG30-F03G1
ARG30-F03G1H
ARG40-F04G1H
ARG40-F04G4
ARG40-F04G4H
ARG40-N04G1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Built-in Pressure Gauge Mounting Angle

61.31 €

1 auf Anfrage [Mitgeliefert] FreistichRc1/8Rc1/820Mit Halterung ( Muttern im Lieferumfang enthalten)0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

57.68 €

1 auf Anfrage [Mitgeliefert] FreistichRc1/8Rc1/820Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

61.31 €

1 auf Anfrage [Mitgeliefert] FreistichRc1/4Rc1/420Mit Halterung ( Muttern im Lieferumfang enthalten)0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

57.68 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/8G1/820Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

61.31 €

1 auf Anfrage [Nicht im Lieferumfang] Kein FreistichG1/4G1/420Mit Halterung ( Muttern im Lieferumfang enthalten)0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

57.68 €

1 39 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4G1/420Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

57.68 €

1 39 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4G1/420Mit Muttern0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

57.68 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4G1/420Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa90°

57.68 €

1 39 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4G1/420Mit Muttern0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa90°

57.68 €

1 auf Anfrage [Mitgeliefert] Freistich[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/420Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: psi

57.68 €

1 auf Anfrage [Mitgeliefert] Freistich[NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/420Mit Muttern0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: psi

70.10 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4G1/430Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

70.10 €

1 39 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG3/8G3/830Ohne0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

70.10 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG3/8G3/830Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

87.82 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/2G1/240Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

85.42 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/2G1/240Ohne0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa270°

87.82 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/2G1/240Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa270°

87.82 €

1 auf Anfrage [Mitgeliefert] Freistich[NPT] NPT1/2[NPT] NPT1/240Ohne0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion NA
Durchflussrichtung Links nach rechts Manometer Integriertes Manometer Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support