Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
560065 |
560066 |
560067 |
93062 |
93070 |
93088 |
93096 |
93104 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | C | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | H | H1 | L | Größe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 24 | 8 | 4,5 | M25x1,5 | 8 | 5 | 35 | 12 | 15 | |
58.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 29 | 8 | 4,5 | M30x1,5 | 8 | 5 | 40 | 16 | 18 | |
63.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 32 | 9 | 5,5 | M35x1,5 | 9 | 6 | 45 | 20 | 25 | |
83.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 37 | 9 | 5,5 | M40x1,5 | 9 | 6 | 50 | 25 | - | |
96.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 11 | 6,5 | M50x1,5 | 12 | 7 | 60 | 32 | - | |
108.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 11 | 6,5 | M55x1,5 | 12 | 7 | 65 | 40 | - | |
115.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 58 | 13 | 8,5 | M65x1,5 | 15 | 9 | 75 | 50 | - | |
121.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 13 | 8,5 | M80x1,5 | 15 | 9 | 88 | 63 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
C
Ø D1
Ø D2
Ø D3
H
H1
L
Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften