Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
93484 |
93492 |
93500 |
93518 |
93526 |
93559 |
93567 |
93575 |
93583 |
93591 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | F3 (kN) | Anschlussgewinde für Klemmschrauben | Größe | rechts schwingend | links schwingend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,17 | M 6 | 25 | ja | - | |
916.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,27 | M 8 | 32 | ja | - | |
1,015.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,45 | M 8 | 40 | ja | - | |
1,069.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,70 | M12 | 50 | ja | - | |
1,124.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,10 | M12 | 63 | ja | - | |
829.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,17 | M 6 | 25 | - | ja | |
916.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,27 | M 8 | 32 | - | ja | |
1,015.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,45 | M 8 | 40 | - | ja | |
1,069.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 0,70 | M12 | 50 | - | ja | |
1,124.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1,10 | M12 | 63 | - | ja |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
F3(kN)
Anschlussgewinde für Klemmschrauben
Größe
rechts schwingend
links schwingend
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften