Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Adapter Assembly Connection Diameter (With 2 Pieces) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
249.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
268.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | 3/8 | Ohne automatische Entleerung | ||
203.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
203.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
277.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
231.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
250.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [Nach links] Von links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | 3/8 | Mit automatischer Entleerung | ||
277.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
296.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | 3/8 | Mit automatischer Entleerung | ||
231.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
231.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
277.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
296.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | [Nach links] Von links nach rechts | G | 3/8 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 3 | 3/8 | Mit automatischer Entleerung | ||
250.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 3 | 3/8 | Mit automatischer Entleerung | ||
237.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
237.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
283.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 4 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
237.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
255.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | 1/4 | Ohne automatische Entleerung | ||
237.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
265.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
265.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
311.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
265.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
265.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
311.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
334.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 4 | 1/2 | Mit automatischer Entleerung | ||
284.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 3/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | 3/8 | Mit automatischer Entleerung | ||
265.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/2 | [Nach links] Von links nach rechts | [NPT] NPT | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 4 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
434.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
434.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
434.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
509.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 5 | 3/4 | Ohne automatische Entleerung | ||
509.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/2 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 5 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
462.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
509.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/4 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 5 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
462.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
462.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
486.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1/2 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 5 | 1/2 | Mit automatischer Entleerung | ||
632.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
632.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
678.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 1 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1 | [Mit Druckschalter] Mit Druckschalter | 6 | Keine | Ohne automatische Entleerung | ||
660.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | 1 | Ohne automatische Entleerung | ||
660.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc | 3/4 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
660.50 € | 1 | auf Anfrage | Rc | 1 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
660.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
660.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Mit automatischer Entleerung | ||
660.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [NPT] NPT | 1 | [Nach links] Von links nach rechts | [NPT] NPT | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | 6 | Keine | Mit automatischer Entleerung |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Freistich |
Negative Stromfunktion | NA | Set Pressure | 0,05 bis 0,85 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Durchflussrichtung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Manometer
Size of Body
Adapter Assembly Connection Diameter (With 2 Pieces)
Specifications
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften