Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / GN 960 / Aluminium-Druckguss

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / GN 960 / Aluminium-Druckguss
  • Mengenrabatt
Zur Befestigung der Winkel GN 960 können die Montagesets durch die Öffnungen hindurch in die Profilnut eingesetzt werden. Beim Anziehen wir die Mutter bzw. Schraube quergestellt und damit in der Nut verankert.
Bei sich kreuzenden Profilen oder bei Verwendung der Winkel mit Elementen ohne Nut, können die dann störenden Führungsstege herausgebrochen werden.
Die Abdeckkappen werden nach erfolgter Montage über vier Nasen eingeschnappt. Sie verleihen den Winkeln ein ansprechendes Aussehen und schützen diesen vor Verschmutzung.
Auch bei mehrfacher Verwendung halten die Abdeckkappen dank der elastischen Schnappnasen fest am Winkel. Bei Bedarf sind diese auch einzeln unter der Norm GN 963 lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
960-30-8-30-30-A-MT
960-30-8-30-30-A-SR
960-30-8-30-30-A-SW
960-30-8-30-30-B-MT
960-30-8-30-30-B-SR
960-30-8-30-30-B-SW
960-30-8-30-30-C-SR
960-30-8-30-30-C-SW
960-40-10-40-40-A-MT
960-40-10-40-40-A-SR
960-40-10-40-40-A-SW
960-40-10-40-40-B-MT
960-40-10-40-40-B-SR
960-40-10-40-40-B-SW
960-40-10-40-40-C-MT
960-40-10-40-40-C-SR
960-40-10-40-40-C-SW
960-45-10-45-45-A-MT
960-45-10-45-45-A-SR
960-45-10-45-45-A-SW
960-45-10-45-45-B-MT
960-45-10-45-45-B-SR
960-45-10-45-45-B-SW
960-45-10-45-45-C-MT
960-45-10-45-45-C-SR
960-45-10-45-45-C-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Profilbreite
(mm)
Breite b1 Nutbreite n Länge l2 Art Oberfläche

1.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3030830A, ohne Montageset, ohne DeckelMT

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830A, ohne Montageset, ohne DeckelSR

3.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830A, ohne Montageset, ohne DeckelSW

5.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830B, mit Montageset, mit DeckelMT

6.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830B, mit Montageset, mit DeckelSR

6.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830B, mit Montageset, mit DeckelSW

6.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830C, mit Montageset, ohne DeckelSR

6.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3030830C, mit Montageset, ohne DeckelSW

2.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40401040A, ohne Montageset, ohne DeckelMT

4.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40401040A, ohne Montageset, ohne DeckelSR

4.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40401040A, ohne Montageset, ohne DeckelSW

7.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40401040B, mit Montageset, mit DeckelMT

8.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40401040B, mit Montageset, mit DeckelSR

8.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40401040B, mit Montageset, mit DeckelSW

6.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40401040C, mit Montageset, ohne DeckelMT

8.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40401040C, mit Montageset, ohne DeckelSR

8.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40401040C, mit Montageset, ohne DeckelSW

3.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45451045A, ohne Montageset, ohne DeckelMT

5.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045A, ohne Montageset, ohne DeckelSR

5.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045A, ohne Montageset, ohne DeckelSW

8.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045B, mit Montageset, mit DeckelMT

10.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045B, mit Montageset, mit DeckelSR

10.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045B, mit Montageset, mit DeckelSW

7.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045C, mit Montageset, ohne DeckelMT

9.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45451045C, mit Montageset, ohne DeckelSR

9.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

45451045C, mit Montageset, ohne DeckelSW

Loading...

  1. 1

Technischer Support