Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type |
d1 | d2 | b1 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | A/F | t | w | |||||
H7 | Left hand | CETOP- | −0,12 | Movement angle | |||||||||||||
thread | connector dimensions | ||||||||||||||||
5 | M 5 | M 5L | M 4 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 36 | 9 | 10 | 13° | |||
6 | M 6 | M 6L | - | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 40 | 11 | 12 | 13° | |||
8 | M 8 | M 8L | - | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 48 | 13 | 16 | 14° | |||
10 | M 10 | M 10L | M 10 x 1,25 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 13° | |||
12 | M 12 | M 12L | M 12 x 1,25 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 66 | 19 | 22 | 13° | |||
14 | M 14 | M 14L | - | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 75 | 22 | 25 | 16° | |||
16 | M 16 | M 16L | M 16 x 1,5 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 85 | 22 | 28 | 15° | |||
18 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5L | - | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 94 | 27 | 32 | 15° | |||
20 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5L | - | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 102 | 32 | 33 | 14° | |||
22 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5L | - | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 111 | 32 | 37 | 15° | |||
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | - | 31 | 22 | 29,6 | 60 | 33,5 | 42 | 94 | 124 | 36 | 42 | 15° | |||
30* | M 30 x 2 | M 30 x 2L | - | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 145 | 41 | 51 | 17° |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde d2 | Bohrung d1 | Linksgewinde d2 | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 5 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
14.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 5 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
12.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M5 | 5 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
14.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 5 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
12.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 5 | M 5L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
14.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 5 | M 5L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
12.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 6 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
14.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 6 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
12.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | M 6L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
14.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 6 | M 6L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
14.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 8 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
16.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | M8 | 8 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
14.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | M 8L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
16.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | M 8L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
17.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
19.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
17.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | M 10L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
19.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10 | M 10L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
17.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
19.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
22.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
24.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
22.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | M 12L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
24.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | M 12L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
22.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
24.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 12 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
28.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
31.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
28.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | M 14L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
31.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 14 | M 14L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
33.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 16 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
37.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
33.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | M 16L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
37.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | M 16L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
33.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
37.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
39.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 18 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
45.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 18 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
39.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 18 | M 18x1.5L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
45.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 18 | M 18x1.5L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
47.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
52.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 20 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
47.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 20 | M 20x1.5L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
52.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 20 | M 20x1.5L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
57.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 22 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
68.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 22 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
57.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 22 | M 22x1.5L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
68.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 22 | M 22x1.5L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
67.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | - | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
81.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
67.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | M 24x2L | N- Messing / Stahlschmierung möglich | |
81.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | M 24x2L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
104.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | - | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert | |
104.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 30 | M 30x2L | W-Stahl -PTFE / Stahl selbstgeschmiert |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde d2
Bohrung d1
Linksgewinde d2
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften