Kugelgriffe / 319-□□ / Aluminium, Stahl / DIN 319 / Innengewinde, Bohrung H7

Kugelgriffe / 319-□□ / Aluminium, Stahl / DIN 319 / Innengewinde, Bohrung H7
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 16 - 50 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M4, M5, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten GANTER Kugelknöpfe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 16 bis 50 mm. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M4, M5, M6 und M8.




Herstellerdetails:
Entspricht SEMI S8-0701.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
319-AL-16-B6-K
319-AL-16-M4-C
319-AL-20-B8-K
319-AL-20-M5-C
319-AL-25-B10-K
319-AL-25-M6-C
319-AL-32-B12-K
319-AL-32-M8-C
319-AL-40-B16-K
319-AL-40-M10-C
319-AL-50-B20-K
319-AL-50-M12-C
319-ST-16-B6-K
319-ST-16-M4-C
319-ST-20-B8-K
319-ST-20-M5-C
319-ST-25-B10-K
319-ST-25-M6-C
319-ST-32-B12-K
319-ST-32-M8-C
319-ST-40-B16-K
319-ST-40-M10-C
319-ST-50-B20-K
319-ST-50-M12-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Bohrungsdurchmesser d3 Werkstoff Art

4.34 €

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-16B 6AL-AluminiumK, mit einfachem Loch H7

5.06 €

2.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M416-AL-AluminiumC, mit Gewindebohrung

6.30 €

3.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-20B 8AL-AluminiumK, mit einfachem Loch H7

4.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M520-AL-AluminiumC, mit Gewindebohrung

5.70 €

3.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25B 10AL-AluminiumK, mit einfachem Loch H7

5.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M625-AL-AluminiumC, mit Gewindebohrung

9.76 €

5.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-32B 12AL-AluminiumK, mit einfachem Loch H7

9.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M832-AL-AluminiumC, mit Gewindebohrung

14.04 €

7.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-40B 16AL-AluminiumK, mit einfachem Loch H7

13.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040-AL-AluminiumC, mit Gewindebohrung

21.14 €

8.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-50B 20AL-AluminiumK, mit einfachem Loch H7

21.20 €

9.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1250-AL-AluminiumC, mit Gewindebohrung

6.20 €

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-16B 6ST-StahlK, mit einfachem Loch H7

5.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage M416-ST-StahlC, mit Gewindebohrung

6.72 €

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-20B 8ST-StahlK, mit einfachem Loch H7

6.50 €

3.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M520-ST-StahlC, mit Gewindebohrung

7.40 €

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-25B 10ST-StahlK, mit einfachem Loch H7

7.08 €

3.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-ST-StahlC, mit Gewindebohrung

10.70 €

5.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-32B 12ST-StahlK, mit einfachem Loch H7

10.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M832-ST-StahlC, mit Gewindebohrung

12.98 €

6.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-40B 16ST-StahlK, mit einfachem Loch H7

12.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1040-ST-StahlC, mit Gewindebohrung

18.72 €

9.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-50B 20ST-StahlK, mit einfachem Loch H7

18.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M1250-ST-StahlC, mit Gewindebohrung

Loading...

  1. 1

Technischer Support