Dosenlibellen / Flansch / Aluminium / GN 2277

Dosenlibellen / Flansch / Aluminium / GN 2277
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Dosenlibellen GN 2277 werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.
Die Libellen sind zur Bezugs- / Befestigungsfläche so ausgerichtet, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsrings befindet, wenn die vertikale Lage der Auflagefläche erreicht ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2277-ALN-20-K-30-A
2277-ALN-20-K-30-B
2277-ALN-25-K-30-A
2277-ALN-25-K-30-B
2277-ALN-30-K-30-A
2277-ALN-30-K-30-B
2277-ALN-40-K-30-A
2277-ALN-40-K-30-B
2277-ALN-50-K-30-A
2277-ALN-50-K-30-B
2277-ALS-20-K-30-A
2277-ALS-20-K-30-B
2277-ALS-25-K-30-A
2277-ALS-25-K-30-B
2277-ALS-30-K-30-A
2277-ALS-30-K-30-B
2277-ALS-40-K-30-A
2277-ALS-40-K-30-B
2277-ALS-50-K-30-A
2277-ALS-50-K-30-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Typ Werkstoff / Oberflächenbearbeitung

13.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALN

13.16 €

6.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALN

13.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALN

13.90 €

7.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALN

17.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALN

17.36 €

9.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALN

34.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALN

34.38 €

18.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALN

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALN

40.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALN

13.16 €

6.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALS

13.16 €

6.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALS

13.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALS

13.90 €

7.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALS

17.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALS

17.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALS

34.38 €

18.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALS

34.38 €

18.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALS

40.50 €

21.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50A, Befestigungsflansch zum Anschrauben an die OberflächeALS

40.50 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50B, Befestigungsflansch zum Einsetzen (Kragen)ALS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Füllung K, farblos-transparent Empfindlichkeit 30, Winkelminuten, Blase um 2 mm bewegen

Technischer Support