• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halter für Andrückschrauben für Schnellspanner / GN 809

Halter für Andrückschrauben für Schnellspanner / GN 809
  • Mengenrabatt
Andrückschrauben GN 809 wurden für verschiedene Schnellspanner in der Ausführung "massiver Spannarm" entwickelt.
Der Halter kann auf dem Spannarm verschoben und in der Höhe verstellt werden. In der gewünschten Position wird er mti der Spannschraube fixiert.
Das Gewinde d2 dient zur Aufnahme der verschiedensten Druckschrauben, Federelementen und dergleichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
809-12-M5
809-16-M6
809-18-M8
809-20-M8
809-22-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Gewindedurchmesser d2

20.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12M 5

21.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 16M 6

23.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 18M 8

27.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20M 8

29.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22M 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support