Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
927.5-63-M5-A |
927.5-63-M5-B |
927.5-63-M6-A |
927.5-63-M6-B |
927.5-82-M6-A |
927.5-82-M6-B |
927.5-82-M8-A |
927.5-82-M8-B |
927.5-101-M8-A |
927.5-101-M8-B |
927.5-101-M10-A |
927.5-101-M10-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | 5 | A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter | |
12.36 € 6.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | 5 | B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter | |
20.16 € 10.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 63 | 6 | A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter | |
12.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 63 | 6 | B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter | |
26.46 € 14.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 82 | 6 | A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter | |
17.52 € 9.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 82 | 6 | B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter | |
26.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 82 | 8 | A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter | |
17.52 € 9.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 82 | 8 | B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter | |
41.92 € 22.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 101 | 8 | A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter | |
27.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 101 | 8 | B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter | |
41.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 101 | 10 | A, Kunststoffkontaktplatte mit Einstellmutter | |
27.44 € 14.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 101 | 10 | B, Kunststoffkontaktplatte ohne Einstellmutter |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften